{"product":{"productId":"agid.16775","price":6.11,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e incavo d'arresto"},"currency":"CHF"}
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.