{"product":{"productId":"agid.18950","price":2.45,"name":"Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, frenafiletto e incavo di arresto"},"currency":"CHF"}
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Tramite il frenafiletto è possibile determinare la profondità di montaggio
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato in acciaio.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro.
Frenafiletto poliammide blu.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.
Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota
Le spine di posizione vengono utilizzate dove si deve impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Le spine di posizione con filettatura e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Questa precisione è sufficiente per molte applicazioni. Le tolleranze di produzione minori rendono inoltre questi prodotti meno sensibili a errori di allineamento che possono verificarsi all'allineamento delle spine di posizione rispetto al foro nel contropezzo. Grazie al frenafiletto è possibile definire con precisione la profondità di montaggio sui componenti presenti, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide bloccante applicato su punti specifici. I momenti torcenti di avvitamento e svitamento sono valori puramente indicativi.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide bloccante applicato su punti specifici. I momenti torcenti di avvitamento e svitamento sono valori puramente indicativi.
Su richiesta
Esecuzioni speciali e filettatura a passo fine.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.