{"product":{"productId":"agid.20467","price":9.19,"name":"Perno d'arresto con battuta"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Perno d'arresto con battuta, forma A e C
da
15,32 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Perno d'arresto con battuta, forma B e D
da
15,46 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
Le spine di posizione a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado
1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado
1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra