{"product":{"productId":"agid.1753","price":7.11,"name":"Piattelli per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A"},"currency":"CHF"}
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile
- Materiale: piatto in zinco pressofuso o in acciaio inox 1.4305
Descrizione
Materiale
Piattelli in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Versione
Piattello in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero. Piattello acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di regolazione si articolano in un un piattello e un mandrino filettato. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0427.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0427.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.