{"product":{"productId":"agid.1746","price":4.2,"name":"Piattelli per piedini di regolazione in plastica, forma B"},"currency":"CHF"}
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4305
Descrizione
Materiale
Piattello in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione
colore nero.
Nota
I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un piattello. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni piattello.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0427.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0427.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.