{"product":{"productId":"agid.14632","price":6.64,"name":"Piattelli per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox, forma A"},"currency":"CHF"}
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato
- Materiale: piatto in acciaio o acciaio inox 1.4301
Descrizione
Materiale
Piattello in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio cromato.
Acciaio inox: lucidato.
Acciaio inox: lucidato.
Nota
I piedini di appoggio sono composti di uno stelo filettato e un piattello.
Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni piattello.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0669.
Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni piattello.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0669.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.