Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Piattelli in acciaio inox 1.4301.

Base di gomma inNBR, 70° Shore A.

Versione
Acciaio cromato. Acciaio inox lucidato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto

Se si desidera la fornitura della base e dello stelo filettato premontati, indicare il n. d‘ordine dello stelo e della base con l‘aggiunta „montati“.
(ad es. K0673.10801 e K0669.080501 montati).

Nota
I piedini di appoggio sono composti di uno stelo filettato e un piattello. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni piattello.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0669.
Nota disegno
1) X con dimensioni dello stelo:
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche