{"product":{"productId":"agid.1769","price":1.89,"name":"Piattelli per piedini di regolazione ECO, forma B"},"currency":"CHF"}
- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile
- Forma B con piastra antiscivolo
Descrizione
Materiale
Piattello in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.
Versione
Piattello in resina termoplastica colore nero.
Piattello in zinco pressofuso blu zincato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Piattello in zinco pressofuso blu zincato.
Piattello in acciaio inox non trattato.
Nota
I piedini di appoggio ECO sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0429.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0429.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.