{"product":{"productId":"agid.14640","price":1.28,"name":"Pomelli a lobi soft, forma L"},"currency":"CHF"}
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Descrizione
Materiale
Corpo base in resina termoplastica dura.
Rivestimento in resina termoplastica morbida.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Rivestimento in resina termoplastica morbida.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Corpo base, rivestimento colore nero.
Boccola e/o gambo filettato zincati.
Boccola e/o gambo filettato zincati.
Nota
I pomelli a croce con componenti morbidi sull'impugnatura combinano la stabilità delle impugnature tradizionali in termoplastica e la gradevolezza al tatto della superficie morbida.
Il morbido rivestimento del pomello crea una superficie che facilita la presa e impedisce lo scivolamento. In questo modo si ottengono anche forze di serraggio maggiori senza danni per la pelle.
Il morbido rivestimento del pomello crea una superficie che facilita la presa e impedisce lo scivolamento. In questo modo si ottengono anche forze di serraggio maggiori senza danni per la pelle.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.