{"product":{"productId":"agid.26772","price":5.64,"name":"Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna"},"currency":"CHF"}
- Resistente alle alte temperature
- Conforme alle norme FDA, UE10/2011, NSF, KTW
- Contorno impugnatura chiuso
- Facile da pulire
- Per i più elevati requisiti di igiene
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica PPA resistente alle alte temperature, rinforzata con fibra di vetro, nera, conforme alle norme FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Elementi in acciaio inox, 1.4404.
Elementi in acciaio inox, 1.4404.
Versione
Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.
Nota
I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
Utilizzo
Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.
La plastica utilizzata per il pomello è conforme alle norme FDA, EU10/2011, NSF, KTW che ne permettono il contatto con alimenti e acqua potabile. Ha una resistenza permanente all'acqua calda e
una stabilità idrolitica (sterilizzazione a vapore).
Questa plastica per alte temperature è adatta anche all'uso permanente in ambienti caldi e mantiene i suoi elevati livelli di resistenza.
La plastica utilizzata per il pomello è conforme alle norme FDA, EU10/2011, NSF, KTW che ne permettono il contatto con alimenti e acqua potabile. Ha una resistenza permanente all'acqua calda e
una stabilità idrolitica (sterilizzazione a vapore).
Questa plastica per alte temperature è adatta anche all'uso permanente in ambienti caldi e mantiene i suoi elevati livelli di resistenza.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio permanente a norma IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Vantaggi
Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione).
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Uso
Montaggio su macchine, apparecchi e impianti, nonché su strutture utilizzate in settori con requisiti igienici elevati.
Il gruppo target è l'industria (o il commercio) della lavorazione degli alimenti, dove le parti operative possono entrare in contatto con gli alimenti o l'acqua potabile.
Questi pomelli a croce sono inoltre particolarmente adatti all'uso in ambienti con temperature molto elevate, a contatto costante con acqua calda o vapore.
Il gruppo target è l'industria (o il commercio) della lavorazione degli alimenti, dove le parti operative possono entrare in contatto con gli alimenti o l'acqua potabile.
Questi pomelli a croce sono inoltre particolarmente adatti all'uso in ambienti con temperature molto elevate, a contatto costante con acqua calda o vapore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.