{"product":{"productId":"agid.14544","price":4.02,"name":"Pomelli a croce in ghisa, con rivestimento in plastica a norma DIN 6335 forma E"},"currency":"CHF"}
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: foro cieco filettato
- Colori disponibili: arancione e nero
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
con rivestimento in plastica.
Nota
Arancione RAL 2004,
nero RAL 9005 opaco.
nero RAL 9005 opaco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.