{"product":{"productId":"agid.34446","price":6.38,"name":"Impugnature a T rilevabili visivamente, filettatura esterna"},"currency":"CHF"}
- rilevabili a livello visivo
- blu oltremare RAL 5002
- Materiale conforme per gli alimenti
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale
Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..
Versione
Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Nota
Lievi variazioni di colore o una superficie marmorizzata sono possibili a causa del materiale e del processo di produzione, ma non costituiscono un difetto.
Utilizzo
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura
Da -20°C a +100°C.
Vantaggi
Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.