{"product":{"productId":"agid.34452","price":2.88,"name":"Impugnature a T antistatiche"},"currency":"CHF"}
Materiale
Impugnatura a T in termoplastica rinforzata.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Versione
Impugnatura nero grafite RAL 9011.
Acciaio passivato blu.
Acciaio passivato blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Impugnature a T antistatiche, filettatura interna
da
4,01 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Impugnature a T antistatiche, filettatura esterna
da
2,88 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Impugnatura a T in termoplastica rinforzata.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Versione
Impugnatura nero grafite RAL 9011.
Acciaio passivato blu.
Acciaio passivato blu.
Nota
Lievi variazioni di colore o una superficie marmorizzata sono possibili a causa del materiale e del processo di produzione, ma non costituiscono un difetto.
Utilizzo
I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Sicurezza
Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.