2 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio (forma tedesca: testa in ghisa malleabile, gambo in acciaio), qualità min. 4.6 o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le viti ad alette possono essere fissate e (quasi sempre) svitate manualmente senza l'ausilio di utensili.
Nota disegno
DE = forma tedesca simile a DIN 316
AM = forma americana

Altri clienti hanno acquistato anche