Descrizione del prodotto
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale

Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione
lucidata o sabbiata.
Nota
La filettatura M5 è compatibile con la rondella di tenuta Hygienic USIT® K1491.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491 per le superfici di avvitamento.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche