{"product":{"productId":"agid.28282","price":3.81,"name":"Galletti \"Miniwing\" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato"},"currency":"CHF"}
- Forma costruttiva compatta ed ergonomica
- Ottima resistenza alla corrosione.
Descrizione
Descrizione del prodotto
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota
La filettatura M5 è compatibile con la rondella di tenuta Hygienic USIT® K1491.
Accessory
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491 per le superfici di avvitamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.