Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia realizzati con profilo di alluminio EN AW-6060. Perni di collegamento in acciaio inox.
Versione
Le maniglie tubolari si contraddistinguono per la struttura massiccia e l'elevata capacità di carico.
Viti a testa esagonale M8x16, DIN 933 galvanizzate e rondelle DIN EN ISO 7089 galvanizzate fornite in dotazione.
Nota
Supporti laterali per maniglia sabbiati con microsfere di vetro con finitura semitrasparente anodizzati colore nero.
Traversino maniglia spazzolato anodizzato colore naturale, anodizzato colore nero o verniciato a polvere color titanio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche