{"product":{"productId":"agid.775","price":3.86,"name":"Maniglie ad arco in plastica, materiale pieno, senza cappellotti"},"currency":"CHF"}
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Resistenza alle temperature da -50°C a 130°C.
- Forma A: senza tappo di copertura
- Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato.
Nota
Maniglia ad arco ergonomica e funzionale con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.
Le viti a testa cilindrica nere DIN 912, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di chiusura.
I modelli K0192.110006 e K0192.112006 vengono forniti senza tappi di chiusura.
Le viti a testa cilindrica nere DIN 912, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di chiusura.
I modelli K0192.110006 e K0192.112006 vengono forniti senza tappi di chiusura.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.