Descrizione del prodotto
Queste maniglie a staffa oblique sono particolarmente adatte per il montaggio in spazi ristretti.
Le maniglie sono molto robuste e possono essere utilizzate anche in applicazioni che richiedono una manipolazione resistente e la resistenza alla corrosione.
Materiale

Microfusione acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
A causa del processo di produzione, le maniglie possono presentare irregolarità sulla superficie.
Utilizzo
Per spazi ristretti nella costruzione di macchine, impianti, utensili, nonché nell'industria alimentare e farmaceutica.
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
Ottimo accesso anche in spazi ristretti.
Molto stabili e robuste.
Resistenti alla corrosione.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e calotte.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche