Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale

Versione in acciaio inox A1:

Leva di serraggio in acciaio inox 1.4308

Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034

Bullone perno e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305



Versione in acciaio inox A4:

Leva di serraggio, rondella di pressione, bullone dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4404

Versione
Versione in acciaio inox A1:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione temprata.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.

Versione in acciaio inox A4:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione nichelata chimicamente.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.

Altri clienti hanno acquistato anche