{"product":{"productId":"agid.709","price":0.41,"name":"Maniglie a leva in plastica non regolabile con quadro incassato, inserto filettato in acciaio passivato blu"},"currency":"CHF"}
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Perfetto per semplici compiti di serraggio
- conveniente
Descrizione
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Maniglia a leva colore grigio scuro, parti in acciaio passivate blu.
Nota
Le maniglie a leva non regolabili possono essere utilizzate per semplici funzioni di serraggio. Solitamente, occorre un certo spazio per poter girare la leva di serraggio di 360°.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.