{"product":{"productId":"agid.20907","price":2.65,"name":"Magneti tondi (magneti cilindrici) in NdFeB, forma A"},"currency":"CHF"}
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio
- Sistema schermato
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento liscio.
Nota
Modello liscio, sistema schermato.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.
Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.
I magneti cilindrici di forma A possono essere ridotti della misura ”H1” senza riduzione della forza di adesione.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.
Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.
I magneti cilindrici di forma A possono essere ridotti della misura ”H1” senza riduzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.