{"product":{"productId":"agid.35833","price":294.77,"name":"Blocchi a magnete pemanente con passo polare fine e finissimo"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Nota
I blocchi da K2497.2010 a K2497.2030 sono composti da un sistema magnetico permanente con passo polare stretto, efficace su due o tre superfici (passo polare 4 mm).
Per serrare pezzi estremamente sottili di acciaio si consiglia il blocco K2497.2040 con un passo polare fine di 1,3 mm. La vita utile magnetica dei blocchi è illimitata con le condizioni in essere nella produzione industriale.
I blocchi possono essere molati o lucidati a circa metà della loro altezza senza pregiudicare la forza di adesione.
Per serrare pezzi estremamente sottili di acciaio si consiglia il blocco K2497.2040 con un passo polare fine di 1,3 mm. La vita utile magnetica dei blocchi è illimitata con le condizioni in essere nella produzione industriale.
I blocchi possono essere molati o lucidati a circa metà della loro altezza senza pregiudicare la forza di adesione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.