{"product":{"productId":"agid.1853","price":1.22,"name":"Tappi di chiusura forma A, senza sfiato"},"currency":"CHF"}
- Resistenza alle temperature fino a 100 °C
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66. O-ring gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento nero, coperchio rosso.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.