Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota
Resistenza alle temperature fino a 100 °C.
Su richiesta
Tacche di riferimento min/max.
Nota disegno
1) O-ring
2) Filtro d'aria
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche