Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, riflettore in acciaio inox 1.4301.
Visore in vetro di sicurezza (ESG).
Guarnizione piana e interna Viton®.
Guarnizione esterna PTFE.
Versione
Visore resistente a temperatura massima di esercizio fino a 150°C.
Nota
Resistenza elevata a pressione, temperatura, urti e colpi.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.

Grazie all'incavo radiale e al lato piatto, la guarnizione non viene premuta lateralmente quando viene serrata.
Nota disegno
1) guarnizione piana
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche