Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione
Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 100°C.
Resistenza alla pressione con temperatura di 20°C fino a 10 bar, con 60°C fino a 8 bar.
Riflettore laccato bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota
Gli indicatori di livello dell'olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse tra i fori di montaggio = L1 ±0,3.
La coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio è di 5 Nm.
Nota disegno
Forma A: senza termometro
Forma B: con termometro

1) Guarnizione piatta
2) O-ring

Altri clienti hanno acquistato anche