Materiale, versione
1. Otturatore in resina termoplastica poliammide 66, nero.

2. Tappo di chiusura in resina termoplastica poliammide 66, rosso.

3. Filtro dell'aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtrazione di 40 µm.

4. Guarnizione piatta in gomma (NBR).

5. Vite di fissaggio in acciaio, nichelato.

6. Inserto in resina termoplastica nylon 66, nero.

7. Bussola di fermo in resina termoplastica nylon 66, nero.

8. Dado di fissaggio nylon 66, nero.

9. O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.

10. Filtro di riempimento in resina termoplastica polipropilene, nero.

11. Catena in acciaio inox.
Nota
Resistente alle alte temperature fino a 80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche