{"product":{"productId":"agid.24202","price":58.14,"name":"Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 160 kg"},"currency":"CHF"}
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Bloccaggio in chiusura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 80.000 cicli.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.
Adatto per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.
Adatto per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Vantaggi
Bloccaggio in chiusura
Sganciamento rapido frontale
Adatto per il montaggio in piano
Sganciamento rapido frontale
Adatto per il montaggio in piano
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.