{"product":{"productId":"agid.22531","price":22.35,"name":"Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 35 kg"},"currency":"CHF"}
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Versione
Guide zincate, passivate blu.
Sfere temprate.
Sfere temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Versione
Guide zincate, passivate blu.
Sfere temprate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Fornite in coppia
Nota
Nelle guide telescopiche con estensione totale, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, tale caratteristica garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. Attraverso l'azionamento della leva di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza problemi e separarlo dalla guida.
Con la chiusura smorzata le guide telescopiche vengono chiuse in modo attenuato e si portano automaticamente in posizione di finecorsa.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 50.000 cicli.
Con la chiusura smorzata le guide telescopiche vengono chiuse in modo attenuato e si portano automaticamente in posizione di finecorsa.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 50.000 cicli.
Nota bene
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in conformità alla norma DIN EN 15338 livello 2.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.