{"product":{"productId":"agid.30811","price":58.4,"name":"Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche"},"currency":"CHF"}
Materiale
Angolari di montaggio in acciaio.
Versione
Angolari di montaggio zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Angolari di montaggio in acciaio.
Versione
Angolari di montaggio zincati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
Come opzione per il montaggio a pavimento o laterale.
Accessory
K1720 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 272 kg.
K1719 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 272 kg.
K1717 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 160 kg.
K1719 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 272 kg.
K1717 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 160 kg.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.