Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Guide, gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio C.
Versione
Guide zincate a caldo.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Nota
Nelle guide telescopiche con estrazione extra, la corsa è superiore alla lunghezza di montaggio, garantendo un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Il meccanismo ”Soft-Control”ammortizza il movimento di chiusura delle guide e fa sì che si chiudano automaticamente. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico
massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 100.000 cicli.
Nota bene
Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche