{"product":{"productId":"agid.24440","price":56.53,"name":"Rotelle girevoli in lamiera d'acciaio con sistema \"Stop-Fix\" e ruota in poliammide, versione standard"},"currency":"CHF"}
- Alloggiamento del corpo delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Ruota in poliammide, resistente all'abrasione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Ruote in PA 6.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Le ruote in PA 6 hanno una scarsa resistenza al rotolamento, sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e a urti e colpi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.