{"product":{"productId":"agid.24448","price":95.7,"name":"Rotelle girevoli in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta, con cuscinetto radente e a sfere"},"currency":"CHF"}
- Corpo delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfera e guscio del cuscinetto temprato
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Ruota in poliammide, resistente all'abrasione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote in PA 6 di grande valore.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.
Nota
Con i gusci per cuscinetto temprati i rulli sono particolarmente protetti da urti e colpi. Le ruote hanno una grande resistenza all'abrasione. Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.