{"product":{"productId":"agid.24393","price":63.53,"name":"Rotelle girevoli in lamiera d'acciaio con sistema \"Stop-fix\" e pneumatici in gomma piena, versione standard"},"currency":"CHF"}
- Alloggiamento del corpo delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere
- Ruote con cuscinetto a rulli
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in lamiera d'acciaio
- Superficie di scorrimento in gomma piena
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e cerchioni di lamiera di acciaio, ruote con pneumatici di gomma piena, mozzo tubo di acciaio.
Versione
Alloggiamento e cerchioni pressati. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto a rulli.
Nota
Asse avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.