{"product":{"productId":"agid.36522","price":32.05,"name":"Ruote in poliammide elettricamente conduttive, con rivestimento in poliuretano"},"currency":"CHF"}
Materiale
Corpo ruota in poliammide.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Versione
Poliammide nera.
Poliuretano grigio scuro.
Poliuretano grigio scuro.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le ruote in poliammide elettricamente conduttive con rivestimento in poliuretano presentano un rivestimento resistente all'abrasione in poliuretano termoplastico TPU grigio scuro (94 Shore A), accoppiato al corpo ruota in poliammide a prova di rottura. Offrono una bassa resistenza al rotolamento, sono antitraccia ed estremamente resistenti agli agenti chimici. Le ruote sono inoltre dotate di un grande parafilo in plastica.
Materiale
Corpo ruota in poliammide.
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Rivestimento in poliuretano termoplastico (TPU).
Versione
Poliammide nera.
Poliuretano grigio scuro.
Poliuretano grigio scuro.
Nota
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi.
La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
La capacità di carico diminuisce a temperature superiori a 35 °C.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Fino a +90 °C per brevi periodi.
Accessory
K2332 Ruote industriali orientabili e fisse, acciaio, rivestimento in TPU elettricamente conduttivo per profili in alluminio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.