{"product":{"productId":"agid.24387","price":21.11,"name":"Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta"},"currency":"CHF"}
- Ruote con cuscinetto radente
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
- Cerchione in poliammide
- Superficie di scorrimento in gomma piena, resistente agli urti e ai colpi
Descrizione
Materiale
Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.
Versione
Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetto radente.
Nota
Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.