{"product":{"productId":"agid.35113","price":14.07,"name":"Rulli di guida convessi in plastica con e senza perni in acciaio inox"},"currency":"CHF"}
Materiale
Superficie di scorrimento in poliossimetilene (POM).
Cuscinetti e perni in acciaio inox.
Cuscinetti e perni in acciaio inox.
Versione
Superficie di scorrimento bianca.
Mostra di più
Mostra di meno
Rulli guida convessi in plastica con e senza perno in acciaio inox - Forma A
da
CHF14.07
+ IVA
più le spese di spedizione
Rulli di guida convessi in plastica con e senza perno in acciaio inox - Forma B
da
CHF18.37
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Superficie di scorrimento in poliossimetilene (POM).
Cuscinetti e perni in acciaio inox.
Cuscinetti e perni in acciaio inox.
Versione
Superficie di scorrimento bianca.
Nota
La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.
Il vantaggio della superficie di scorrimento in POM è la sua silenziosità.
I rulli di guida non sono adatti per carichi d'urto o carichi assiali.
Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Il vantaggio della superficie di scorrimento in POM è la sua silenziosità.
I rulli di guida non sono adatti per carichi d'urto o carichi assiali.
Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Dati tecnici
Sono ammesse temperature di esercizio fino a 105 °C.