{"product":{"productId":"agid.35117","price":8.03,"name":"Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno"},"currency":"CHF"}
Materiale
Superficie di scorrimento in poliuretano (PUR).
Supporti in acciaio.
Supporti in acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento marrone scuro.
Mostra di più
Mostra di meno
Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno - forma A
da
8,03 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno - Forma B
da
9,66 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Superficie di scorrimento in poliuretano (PUR).
Supporti in acciaio.
Supporti in acciaio.
Versione
Superficie di scorrimento marrone scuro.
Nota
La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere. La superficie di scorrimento è a doppio strato a partire da un diametro D = 40 mm.
Il vantaggio della superficie di scorrimento in PUR è la silenziosità.
I rulli di guida non sono adatti in presenza di alte temperature, elevata umidità dell'aria o esposizione all'acqua. I rulli di guida sono resistenti agli oli privi di solventi. Gli oli contenenti solventi possono causare rigonfiamenti o deterioramento della resistenza meccanica.
Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Il vantaggio della superficie di scorrimento in PUR è la silenziosità.
I rulli di guida non sono adatti in presenza di alte temperature, elevata umidità dell'aria o esposizione all'acqua. I rulli di guida sono resistenti agli oli privi di solventi. Gli oli contenenti solventi possono causare rigonfiamenti o deterioramento della resistenza meccanica.
Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Accessory
Perni corrispondenti K2378.