Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Superficie di scorrimento in poliossimetilene (POM).
Cuscinetti e perni in acciaio inox.
Versione
Superficie di scorrimento bianca.
Nota
La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.

Il vantaggio della superficie di scorrimento in POM è la sua silenziosità.

I rulli di guida non sono adatti per carichi d'urto o carichi assiali.
Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Dati tecnici
Sono ammesse temperature di esercizio fino a 105 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche