Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
4 Risultati

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per la forma C è possibile regolare l'altezza del rullo di guida. Una volta impostata l'altezza, è possibile stringere la vite (vedi immagine applicativa).

Per gli articoli K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 e K2378.3015170, la tolleranza relativa alla dimensione D si discosta da quella standard.

Forma A: con flangia.
Forma B: versione rotonda.
Forma C: versione eccentrica.
Forma D: versione corta.
Nota disegno
1) Anello di sicurezza
2) Rondella
3) Rondella elastica
4) Dado esagonale
5) Vite a testa bombata ribassata ed esagono incassato
Accessory
K2378.3006055 è compatibile con K2372.002008.
K2378.3006110 è compatibile con K2372.102008 e K2372.102509.
K2378.3008130 è compatibile con K2372.103011 e K2372.103511.
K2378.3010160 è compatibile con K2372.104012.
K2378.3012160 è compatibile con K2372.104514 e K2372.105014.
K2378.3015170 è compatibile con K2372.105515 e K2372.106015.

Altri perni:
Rulli di guida K2372.
Rulli di guida K2373, K2374, K2375, K2376 e K2377.

Altri clienti hanno acquistato anche