{"product":{"productId":"agid.33877","price":3.68,"name":"Viti a testa esagonale in acciaio inox con testa bassa per rondelle di tenuta e supporto Hygienic USIT®"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Solo in combinazione con la rondella di tenuta Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. Le viti lucidate presentano una rugosità superficiale Ra < 0,8 µm. Inoltre, le giunzioni interne sono realizzate con un angolo superiore a 135°, il che riduce l'accumulo di particelle di sporco e garantisce una facile pulizia.
Le viti a testa esagonale con testa ribassata per rondelle di tenuta e supporto Hygienic USIT® sono ideali per il fissaggio in ambienti igienici e sono inoltre conformi alle direttive EHEDG, come attestato dal relativo certificato.
Le viti a testa esagonale con testa ribassata per rondelle di tenuta e supporto Hygienic USIT® sono ideali per il fissaggio in ambienti igienici e sono inoltre conformi alle direttive EHEDG, come attestato dal relativo certificato.
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® K1491 apposita è valido il certificato EHEDG.
Accessory
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.
Dado cieco esagonale con collare K1493.
Bussole con inserti in plastica K1361.
Chiavi composte con protezioni K1362.
Pinza chiave con ganasce di protezione K2242.
Dado cieco esagonale con collare K1493.
Bussole con inserti in plastica K1361.
Chiavi composte con protezioni K1362.
Pinza chiave con ganasce di protezione K2242.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.