{"product":{"productId":"agid.32771","price":0.39,"name":"Sicure SL in acciaio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Le sicure SL impediscono il ritiro assiale su alberi, assi e perni con rientranza o cava. La curvatura fornisce un elevato grado di tensione per un accoppiamento privo di vibrazioni e compensa le tolleranze. Le sicure SL offrono un elevato livello di sicurezza contro il rilascio involontario.
Il montaggio e lo smontaggio sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Il montaggio e lo smontaggio sono possibili sia con che senza utensile di montaggio.
Accessory
Perno con gola per fissaggio dell'albero adatto per forcelle K1454.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.