{"product":{"productId":"agid.35899","price":48.85,"name":"Dadi esagonali in acciaio temprato, divisibili, ↲ senza collare"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
I dadi esagonali divisibili consentono un montaggio particolarmente semplice e rapido, anche in caso di barre filettate lunghe, punti difficili da raggiungere o filettature danneggiate. Possono essere fissati e serrati lateralmente senza dover rimuovere altri componenti. Ideale per la manutenzione in ambienti corrosivi o applicazioni con capacità di lavorazione limitate. Le due metà sono fissate tramite una resistenza, ma possono essere separate utilizzando l'apposito utensile di montaggio. I livelli di resistenza sono conformi agli standard industriali.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Superficie non trattata.
Vantaggi
- Risparmio di tempo nelle operazioni ripetitive di montaggio, pre-montaggio e configurazione.
-·Montaggio possibile nonostante l'inaccessibilità.
-·Montaggio possibile nonostante l'inaccessibilità.
Su richiesta
Altre dimensioni e materiali.
Accessory
K2510 Utensili di montaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.