Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
verde.
Nota
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per ogni azienda di lavorazione dei metalli e ogni officina di riparazione.
I fori filettati spanati, grippati o eseguiti con un diametro eccessivo possono essere ripristinati in pochi minuti al diametro nominale originario della filettatura.
Il ripristino è tecnicamente ineccepibile e permanente, resistente alla corrosione e alle sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile recuperare anche componenti costosi che altrimenti verrebbero scartati.
Grazie all’elevata qualità superficiale è possibile sfruttare in modo ottimale il limite di snervamento delle viti ad alta resistenza e ottenere una maggiore forza di precarico.
Gli inserti filettati HELICOIL® Plus sono particolarmente adatti anche per filettature soggette a movimento in componenti in leghe leggere e pezzi fusi.

T è la distanza dell’inserto filettato dalla superficie del pezzo e corrisponde a 0,25–0,5 volte il passo della filettatura.

W indica il numero di spire dell’inserto filettato allo stato libero.

Le quote di controllo degli inserti filettati prima del montaggio sono W e D.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota disegno
1) Linguetta di trascinamento
2) Tacca
3) Sezione del filo
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche