Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
EPDM.
Versione
Durezza Shore ~ 70, colore nero.
Nota
Gli O-ring sono elementi di tenuta universalmente applicabili per la sigillatura di mezzi liquidi o gassosi. Sono adatti per applicazioni statiche e dinamiche subordinate. Gli O-ring possono essere installati per garantire una tenuta sia radiale che assiale. L'effetto di tenuta si ottiene durante il montaggio dalla compressione assiale o radiale della sezione trasversale. In condizioni di esercizio la pressione del mezzo rafforza la deformazione dell'o-ring aumentando quindi la funzione di tenuta. Per ottenere un effetto di tenuta ottimale, è consigliabile scegliere O-ring con lo spessore del cordone più grande possibile.

Nel vano di installazione è importante prestare attenzione al corretto riempimento della sede, alla compressione preliminare, nonché all'allungamento o alla compressione dell'O-ring.

Una volta installato, l’O-ring dovrebbe essere
allungato al massimo del 6%
oppure compresso al massimo del 3% rispetto al diametro interno.

Il materiale EPDM è caratterizzato da una buona resistenza chimica, il che significa che può essere utilizzato anche a contatto con i mezzi CIP/SIP. Le sue proprietà includono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'umidità, resistenza all'ozono, elevata resistenza termica, elevata elasticità e buona resistenza all'invecchiamento. È resistente a sostanze polari come acqua (acqua calda e vapore), alcool, fluidi per freni a base di glicole, detergenti nonché soluzioni alcaline di sodio e potassio.

L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Range di temperatura
Da -40 °C a +130 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche