{"product":{"productId":"agid.17527","price":3.47,"name":"Boccole di foratura DIN 172"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.
Mostra di più
Mostra di meno
Boccole di foratura flangiate DIN 172 forma A
da
4,62 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Boccole di foratura flangiate DIN 172 forma B
da
5,08 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.
Nota
Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Nota disegno
Forma A: foro smussato su un'estremità
Forma B: foro smussato sulle due estremità
1) Cono di inserimento o colletto di centratura
Forma B: foro smussato sulle due estremità
1) Cono di inserimento o colletto di centratura