Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Anello di regolazione in acciaio.
Perno filettato in acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Forma A:
Anello di regolazione in acciaio grezzo o zincato, passivato blu.
Perno filettato, acciaio, classe di resistenza 15H, grezzo o zincato, passivato blu.
Forma E:
anello di regolazione in acciaio grezzo o zincato, passivato blu.
Perno filettato in acciaio classe di resistenza 45H, grezzo (nero) o zincato, passivato blu.
Perno filettato in acciaio inox A2-70, grezzo.
Nota
Forma A: con perno filettato DIN 553 (con intaglio)
Forma E: con perno filettato DIN EN ISO 4027 (esagono incassato)

Le tolleranze indicate si applicano secondo la norma DIN 705 per anelli di regolazione grezze. Le tolleranze anelli di regolazione zincati non possono essere garantite. Tuttavia, ciò non influisce sul funzionamento.
Nota disegno
1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75

Altri clienti hanno acquistato anche