Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
I morsetti a pressione offrono un modo comodo, semplice e veloce per fissare o rilasciare parti meccaniche come aste piatte o alberi. Sono particolarmente adatti per applicazioni nella costruzione di macchine e negli impianti di produzione, dove sono richieste movimentazioni ripetute. I morsetti a pressione sono facili da montare e consentono una regolazione precisa e un bloccaggio sicuro.
Materiale
Alloggiamento e gripper in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Leva in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento, leva e gripper liscio non trattati.
Pinza diamantata zincata.
Perno nichelato.
Nota
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.

Sgrassare accuratamente tutte le superfici di contatto.
Non spostare la barra o l'albero bloccato.
Rispettare l'intervallo di serraggio consigliato (5,9 - 6,3 mm).
Urti o vibrazioni eccessive possono provocare il disallineamento dell'oggetto serrato.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che il morsetto a pressione sia in posizione non serrata. Portare la barra piatta o l'albero in posizione non serrata. Ruotare la leva di 90°. A serraggio completo, le linee di riferimento sono allineate e si percepisce un segnale di clic.
Nota disegno
1) Possibilità di montaggio 1 per barre piatte
2) Possibilità di montaggio 2 per alberi
3) Possibilità di montaggio 3 per alberi con spianatura
4) Posizione bloccata
5) Posizione non bloccata
6) Diametro della lamatura
7) Adatto per viti di fissaggio (esagono incassato) M4
8) H4 = Campo di serraggio consigliato (corsa di serraggio 5,8 - 6,5)
9) Dimensioni minime per il montaggio dei morsetti a pressione
10) Acciaio piatto
11) H6 = Spessore dell'acciaio piatto (0 -0,2), definito dal cliente
12) Albero
13) Diametro per l'anello di serraggio: diametro dell'albero +0,1 +0,2
14) D5 = diametro dell'albero (tolleranza consigliata: f8, g6, h5-h9), definito dal cliente
15) Albero con spianatura
Accessory
Anelli di serraggio in alluminio per morsetto a pressione K2552.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche