Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Gli anelli di serraggio servono per collegare saldamente i componenti tra loro. Grazie alla loro costruzione robusta e alla lavorazione di precisione, gli anelli di serraggio consentono un montaggio e un allineamento affidabili di alberi o assi. I fori per le viti offrono un fissaggio semplice e sicuro. Ideali per applicazioni che richiedono una soluzione compatta e robusta.
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
*Tolleranza albero consigliata f8, g6, h5-h9

Le viti di fissaggio in acciaio inox M3 o M4 sono fornite in dotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche